BES02KA

Disponible

Capteurs facteur 1 inductifs

Code typographique:

BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 50 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
revêtement céramique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
résistant aux soudures
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Câbles de liaison

Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel