BES02F0

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 515-327-E5-T-S4

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 45 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
200 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...105 °C
Classe de protection
IP68, selon BWN  Pr.27
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Dispositifs de fixation sans butée fixe

Écrou
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
+41 32 366 66 77