BES02YF

Disponible

S-BES M P

Code typographique:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 63.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
Acier inoxydable (1.4305)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistance à la pression max.
40 bar
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories
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
+41 32 366 66 77