BHS0022

Capteurs inductifs haute pression

Code typographique:

BES 516-300-S163-S4-D

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 93 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
EP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
Résistance à la pression max.
500 bar
Classe de protection
IP68
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
+41 32 366 66 77