BES017N

Disponible

S-BES Q M

Code typographique:

BES 516-300-S166-00,3-S4

Chargement...
Dimensions
40 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
5000 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR
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
Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques
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
+41 32 366 66 77