BES01YN

Disponible

S-BES R S

Code typographique:

BES R04KC-PSC25F-EP02

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
non noyé
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
PA 6, GF30
Face sensible, matériau
PA 6, GF30
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
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
+41 32 366 66 77