BES048W

S-BES R MF

Code typographique:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,5-GS04-V02

Chargement...
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, TPU
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel