BES02TW

Disponible

S-BES RI

Code typographique:

BES IKV-025.23-G-Z-S4

Chargement...
Dimensions
80 x 45 x 20 mm
Modèle
parallélépipédique
Largeur de passage dw
25.0 mm
Taille de cible min.
Bille D = 4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Matériau du boîtier
Plastique
Face sensible, matériau
Plastique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP65
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel