- Dimensions
- Ø 5 x 29 mm
- Série
- M05
- Filetage (A)
- M5x0,5
- Montage
- noyé
- Raccordement
- Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR
- Interface
- Interface spéciale
- Portée
- 0.1...1 mm
- Sensibilité
- réglable sur l'amplificateur
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4301)
- Face sensible, matériau
- PTFE
- Température ambiante
- -10...70 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de protection
- IP67
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02