BCS00A3

Disponible

S-BCS S

Code typographique:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 61 mm
Série
S10
Filetage (A)
M18x1
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, Connecteur spécial-Connecteur spécial
Fréquence de commutation
5 Hz
Interface
Interface spéciale
Sensibilité
réglable sur l'amplificateur
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-10...180 °C
Résistance à la pression max.
6 bar
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP68
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur aval

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
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
+41 32 366 66 77