BOD001R

Bientôt plus disponible

S-BOD 6K

Code typographique:

BOD 6K-RA03-S75

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
Analogique, tension 1…10 V
linéaire croissant/décroissant
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 9.5 mm à 100 mm
Portée
30...200 mm
Précision
±1 % FS
Fidélité de répétition
0.5 % FS
Résolution
≤ 0.68 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
13...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Documentation technique

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
+41 32 366 66 77