BOD0005

Disponible

S-BOD 26K

Code typographique:

BOD 26K-LB04-S115-C

Chargement...
Série
26K
Dimensions
17 x 50 x 50 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
2x PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur de distance optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
1.5 x 3.25 mm à 100 mm
Portée
30...100 mm réglable
Précision
±0.25 % FS
Fidélité de répétition
0.25 % FS
Résolution
0.1 % FS
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
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
+41 32 366 66 77