BOS01L2
S-BOS 6K D
Code typographique:
BOS 6K-PU-RH11-S49
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 8 x 8 mm dans le point de focalisation
- Portée
- 3...400 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04