- Série
- 21M
- Dimensions
- 12 x 50 x 42.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Apprentissage contraste (point d'action) - Principe de fonctionnement
- Détecteurs électroluminescents
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Particularité optique
- Coaxial Optics
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Lumière ultraviolette
- Taille du spot lumineux
- Ø 1.5 mm à 10 mm
- Portée
- 0...40 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre
Aluminium - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08