BOS012E
Barrières lumineuses à réflexion
Code typographique:
BOS 5K-PS-RR10-S75
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02A3
BOS R090K-PU-RR10-S75
- Série
- 5K
- Dimensions
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 160 mm à 2 m
- Portée
- 0...4 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Marque
- Global
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02