BOS01JP

Bestseller

S-BOS 5K T

Code typographique:

BOS 5K-PU-LX10-S75

Chargement...
Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 5 mm à 3 m
Portée
0...30 m
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
PBT
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Marque
Global
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques
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
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
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
+41 32 366 66 77