BOS01CR
S-BOS 50K R
Code typographique:
BOS 50K-PA-PR10-S4
- Série
- 50K
- Dimensions
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interface
-
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 200 x 200 mm à 10 m
- Portée
- 0...18 m
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
ABS - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02