BOH0006

Disponible

S-BOH D

Code typographique:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Chargement...
Série
G05
Dimensions
Ø 5 x 12 mm
Interface
pour amplificateur-relais
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent, max. 3,5°
Type de lumière
microSPOT-LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 5 mm à 50 mm
Portée
0...60 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Diamètre 5,0 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour têtes de capteur

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
+41 32 366 66 77