BAE00NF

BAE SA-OH-035-PP-S75G

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED verte, clignote
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Apprentissage Sn
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Seuil d'alarme
Mode d'apprentissage Aut/Fin/1-Pt/2-Pt
Hystérésis (4 niveaux)
Temps d'intégration 4…128 ms
Seuil de commutation supérieur et inférieur
Temporisation
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Affichage
Fonction de sortie - LED jaune
LED verte : tension d'emploi
Erreur - LED verte, clignote
Intensité du signal - Affichage à segments
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Détection claire/sombre
Apprentissage Sn
Sens de lecture affichage à segments
Activation / désactivation affichage à segments
Activation / désactivation blocage des touches
Réglage usine (RAZ)
Seuil d'alarme
Mode d'apprentissage Aut/Fin/1-Pt/2-Pt
Hystérésis (4 niveaux)
Temps d'intégration 4…128 ms
Seuil de commutation supérieur et inférieur
Temporisation
Dispositif de réglage
Slide switch 4 positions or 3 positions
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?