396,00 CHF
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
Délai de livraison sur demande (généralement : 3-4 semaines)
- Série
- 67M
- Dimensions
- 32 x 64 x 82 mm
- Interface
-
Analogique, tension 1…5,5 V
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) - Fonction d'entrée
- Même fonction que touche SET
- Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Lumière bleue/Lumière verte/Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 5 x 1.5 mm à 9 mm
- Portée
- 6...12 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle
- Matériau du boîtier
- Aluminium, Coulé sous pression, peint
- Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06