BFB0003

Disponible

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Code typographique:

BFB 75K-001-P-02

Chargement...
Série
75K
Dimensions
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Possibilité de réglage
Réglage usine (RAZ)
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Fréquence de commutation
1500 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Fibres optiques en plastique et en verre

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
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
+41 32 366 66 77