BUS0020

Bestseller

Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique

Code typographique:

BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Alternative recommandée

BUS007E

BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511

Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.0
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
25...250 mm
Fréquence de commutation
25 Hz
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Fixations universelles

Optiques : filtres, diaphragmes, lentilles, miroirs de renvoi, objectifs

Aide au réglage / outil

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel