BUS0024

Disponible

S-BUS M18

Code typographique:

BUS M18M1-XA-03/025-S92G

Chargement...
Modèle
Ø 18 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée
30...350 mm
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
UKCA
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Fidélité de répétition
± 0.15 % FS
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Fixations universelles

Aide au réglage / outil

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04
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
+41 32 366 66 77