BUS0005
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Code typographique:
BUS M12E0-PPXCR-020-S04G
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BUS0065
BUS M12M1-PPX-02/015-S04G
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4305)
- Face sensible, matériau
- PUR/Résine époxy
- Portée
- 25...200 mm
- Fréquence de commutation
- 30 Hz
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE - Température ambiante
- -20...70 °C
- Classe de protection
- IP65
- Fidélité de répétition
- 0.2 % FS
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04