BMF0062

Disponible

Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures

Code typographique:

BMF 305K-R-PS-F-3-03

Chargement...
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Détecteur Reed
Câble
PVC, 3 m
Utilisation
Actionneurs de grande taille
Fixation
Bride de fixation BMF 305-HW*
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
Détecteur Reed, polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs magnétiques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Aide au réglage / outil

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel