- Forme de rainure
- variable
- Dimensions
- 33.5 x 9 x 26.2 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles
- Utilisation
- Actionneurs de grande taille
- Fixation
- Bride de fixation BMF 305-HW*
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 10000 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...105 °C, résistant aux hautes températures
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04