BAE00P0
Éclairages linéaires
Code typographique:
BAE LX-VS-LW200-S26
- Raccordement
- Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Éclairage linéaire
- Dimensions
- 13 x 18 x 200 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 170 mA, 450 mA (mode Boost)
- Mode de fonctionnement
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- 195 x 10 mm
- Type de lumière
- LED Lumière blanche
- Intensité lumineuse (0,1 m)
-
3000 Lux
7850 Lux (Boost mode) - Température de couleur
- 5600 K
- Angle de réflexion
- 120 ° x 40 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04