BAM00AC

Disponible

Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

Code typographique:

BES 08,0-KH-11S/W

Chargement...
Utilisation
pour capteurs Ø8 mm
pour capteurs M08
à partir d'une longueur de fixation 36 mm
Matériau
Acier revêtu, PTFE
Dimensions
Ø 17 x 33 mm
Fixation
Vis, bornes
Caractéristiques supplémentaires
résistant aux soudures
Documentation technique
  • Fiche de données

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
+41 32 366 66 77