BAM01U2

Disponible

Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs

Code typographique:

BAM LS-FO-002-F

Chargement...
Principe de fonctionnement
Module optique réglable
Version
Optique
Utilisation
pour fibres optiques optoélectroniques BFO M6
Dimensions
Ø 19 x 38 mm
Matériau
Aluminium anodisé
Face sensible, matériau
Verre, antireflet
Face sensible
convexe, 1 ouverture
Fixation
Filetage M18x1
Classe de protection
IP54
Documentation technique
  • Fiche de données

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel