BVS000L

Bientôt plus disponible

Capteur Vision BVS E Advanced

Code typographique:

BVS OI-3-055-E

Chargement...

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Type de capteur Vision
Capteur d'image CMOS noir-blanc
Résolution de l'image
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Fréquence d'images
3…40 Hz
Utilisation
Détection sur 360°
Portée
50...1000 mm
Champ visuel
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Distance focale
6.0 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression, peint
ABS
Dimensions
51.5 x 70 x 40 mm
Sortie de commutation
3x PNP Contact à fermeture (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, D-codé
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Température ambiante
-10...55 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP54
Documentation technique

Non administré

Système de montage universel

Éclairages spots

Rétroéclairages

Éclairages annulaires

Éclairages coaxiaux

Éclairages linéaires

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

Fixations pour capteurs Vision, SmartCamera et éclairages

Éclairage de machine

Laser à ligne

Protection contre le sabotage

Écrans de protection / boîtier de protection

Afficheurs

Réflecteurs

Éclairages de champ sombre

Répartiteurs en Y

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
+41 32 366 66 77