BIS007K

Têtes de lecture/écriture BF et antennes (70/455 kHz)

Code typographique:

BIS C-323/05-S4

Chargement...
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 30 x 70.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4305), Acier inoxydable (1.4305)
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique

Fixations universelles

Fixations pour systèmes RFID

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
+41 32 366 66 77