BIS003E

Disponible

Supports de données BF (125 kHz)

Code typographique:

BIS L-103-05/L

Chargement...
Accessoires recommandés
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read/Write
Numéro de série UID, en lecture seule
4 Byte
Données utilisateur, lire/écrire
192 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Forme d'antenne
ronde
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Température de stockage temporaire
-40...130 °C 1x1000 h
Température ambiante
-25...85 °C
Matériau du boîtier
PPS, EP
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Fixations pour systèmes RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel