BIS00YA
Supports de données HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS M-132-10/L-HT
- Special characteristics
- Washdown
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- Ø 24.9 x 4.8 mm
- Forme d'antenne
- ronde
- Numéro de série UID, en lecture seule
- 4 Byte
- Type de mémoire
- EEPROM
- Types de support de données pris en charge
- DIN ISO 14443
- Données utilisateur, lire/écrire
- 736 Byte
- Température de stockage temporaire
- -40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Matériau du boîtier
- PPS
- Classe de protection
- IP68
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02