BIS012N
Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée
Code typographique:
BIS M-405-045-001-07-S4
- Groupe de produits
- HF (13,56 MHz)
- Dimensions
- 35 x 17 x 80 mm
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Forme d'antenne
- ronde
- Types de support de données pris en charge
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m
- Matériau du boîtier
- ABS
- Interface
- IO-Link 1.1
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Données de processus IN
- 10 Byte
- Données de processus OUT
- 10 Byte
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC Supporte uniquement LPS / Class 2
- Température ambiante
- 0...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01