BAE00JM
Modules de communication HF (13,56 MHz)
Code typographique:
BIS Z-GW-001-TCP
- Dimensions
- 107 x 33 x 109 mm
- Interface
- Ethernet TCP/IP
- Interfaces supplémentaires
- Subnet 16 (RS485)
- Matériau du boîtier
- Aluminium, Coulé sous pression
- Température ambiante
- -20...50 °C
- Classe de protection
- IP30
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01