Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BIS012R

Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)

Code typographique:

BIS U-6027-060-124-06-ST27

Chargement...
Groupe de produits
UHF (860…960 MHz)
Fréquence de travail
920.5…924.5 MHz
Homologation radio
Chine
Interface
Ethernet TCP/IP
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...960 MHz (BIS U)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Puissance de sortie réglable
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Acier, Aluminium, revêtu
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
SRRC
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Supports de données

Fixations pour systèmes RFID

Têtes de lecture/ écriture et antennes

Capuchons de protection

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77