BAE00M3
Blocs d'alimentation Heartbeat® avec interface IO-Link
Code typographique:
BAE PS-XA-1S-24-200-104
- Dimensions
- 79 x 127 x 139 mm
- Version
- Rail DIN
- Fixation
- Montage sur profilé chapeau
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Connexion (alimentation en tension IN)
- Barrette à bornes
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- Barrette à bornes
- Tension d'entrée
- Sélection automatique 115/230 V AC, Monophasée
- Tension de sortie nominale DC
- 24 V
- Courant nominal de sortie
- 20 A
- Puissance de sortie max.
- 720 W
- Courant de sortie max.
-
30 A pendant 4 s max.
1x/min. - Classe de protection
- IP20
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus - Température ambiante
- -25...60 °C
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01