BNI0084

Disponible

S-BNI SL

Code typographique:

BNI IOL-802-000-Z037-006

Chargement...
Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec vibreur sonore
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Volume sonore max.
95 dB/m
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Volume sonore
Dimensions
60 x 60 x 330.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, galvanisé, Cu8a, Ni10s, Crr
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP30
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus OUT
3 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Fixations pour interfaces homme-machine

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
+41 32 366 66 77