BNI005A

Modules réseau pour Devicenet

Code typographique:

BNI DNT-502-100-Z001

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Interface
DeviceNet
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 2
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant de sortie max.
2 A
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Interfaces supplémentaires
4x IO-Link
Version IO-Link
1.1
Classe port
Type A
Documentation technique

Appareils de signalisation visuels

IO-Link sensor/ actuator hubs

Convertisseur de signal

Connecteurs d'îlots de vannes I/ O-Link

Modules IO-Link pour applications de sécurité

Interfaces I/ O-Link universelles

Transmission de signaux IO-Link

Répartiteurs en Y

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Connecteurs confectionnables

Résistances de terminaison

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
+41 32 366 66 77