Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BNI005K

Abandonné

Modules réseau pour Profinet

Code typographique:

BNI PNT-305-105-Z015

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Better availability for the alternative below:

Alternative recommandée

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Interface
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
8x PNP, type 2
Sorties numériques
8x PNP
Entrées/sorties configurables
non
Courant de sortie max.
2 A
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Dimensions
68 x 37.9 x 224 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Documentation technique

Balluff Engineering Tool

Répartiteurs en Y

Câbles de liaison

Aide au réglage / outil

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

Traversées d'armoire électr.

Tés

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel