BNI006H
Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link
Code typographique:
BNI IOL-750-V11-K007
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
non disponible
- Version
- Connecteur d'îlots de vannes
- Utilisation
- SMC VQC 1000/2000/4000
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
- Longueur de câble L
- 0.6 m
- Sorties, nombre
- 16
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Fonction
-
Connexion 3 pôles
Alimentation des actionneurs via broche 1 - Matériau du boîtier
- PA
- Dimensions
- 53 x 61 x 12.5 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP40, Etat enfiché
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.0 ms
- Données de processus OUT
- 2 Byte
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02