Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BNI006W

Abandonné

Connecteurs d'îlots de vannes IO-Link

Code typographique:

BNI IOL-752-V11-K007

Chargement...

disponible sur demande

Version
Connecteurs d'îlot de vannes Power Aux
Utilisation
SMC VQC 1000/2000/4000
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé
Longueur de câble L
0.6 m
Sorties, nombre
16
Courant total UA, actionneur
4 A
Fonction
Connexion 5 pôles
Power Aux via broche 2
0 V supplémentaire via la broche 5
Matériau du boîtier
PA
Dimensions
53 x 61 x 12.5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP40, Etat enfiché
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
3.0 ms
Données de processus OUT
2 Byte
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel