BLG0006
Protège-corps basiques
Code typographique:
BLG 4A-050-50X-B02-O01-SX
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
non disponible
- Performance Level
- e
- Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (CEI 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Temps de réponse max.
- 14 ms
- Homologation / conformité
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Principe actif
- sans contact (optoélectronique)
- Trajectoires de faisceau, nombre
- 2
- Hauteur champ de protection (Hp)
- 515 mm
- Portée
- 50 m
- Connexion 1
- Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
- Connexion 2
- Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
- Sortie de commutation
- 2x PNP OSSD
- Dimensions
- 35 x 664 x 41.2 mm
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Classe de protection
- IP65
- Matériau du boîtier
- Aluminium, peint, jaune (RAL 1003)
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04