BCC05TN
Câbles de raccordement
Code typographique:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-250
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- Raccordement
- Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
- Sortie de commutation
- antivalent
- Câble
- PVC jaune, 25 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Section de conducteur
- 22 AWG
- Température de câble, pose fixe
- -40...105 °C
- Température de câble, pose flexible
- -5...105 °C
- Tension d'emploi Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K