Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BES0575

Abandonné

Capteurs inductifs de sécurité

Code typographique:

BES M18EN-PFC80F-S04G-D11

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

non disponible

Performance Level
d
Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1)
2
SIL (CEI 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Temps de réponse max.
1 ms
Homologation / conformité
CE
cULus
Safety
EAC
WEEE
Direction d’approche
indifféremment par rapport à la face sensible
Portée de travail Sao
8 mm
Distance de coupure Sar
12 mm
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF);PNP OSSD
Montage
non noyé
Dimensions
Ø 18 x 70.5 mm
Température ambiante
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
Classe de protection
IP67
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4571)
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Protection contre le sabotage

Fixations universelles

Système de montage universel

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel