BFO000H

Disponible

S-BFO 18A GT

Code typographique:

BFO 18A-LAA-MZG-20-1

Chargement...
Version
M5, standard
Utilisation
Pour amplificateurs pour fibre BFB
Amplificateur de référence
BFB M18M-011-P-S4
Matériau type fibre
Verre
Longueur de câble L
1 m
Matériau de l'enveloppe
Acier inoxydable
Portée
200 mm
Température ambiante
-20...250 °C
Matériau
Laiton noirci
Face sensible, fibres
Faisceau Ø 1,0 mm
Face sensible, disposition des fibres
Faisceau homogène
Classe de protection
IP50
Documentation technique
  • Fiche de données

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour fibre

Fixations universelles

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
+41 32 366 66 77