Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise
Télécharger

BIS00JW

Coupleurs de données BF (125 kHz)

Code typographique:

BIS L-380-05/BU-PU1-00,15

Chargement...
Longueur de câble L
0.15 m
Forme d'antenne
ronde
Montage
metal-free (clear zone)
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Matériau du boîtier
ABS, GF16
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de liaison

Multi-frequency processors

Fixations pour systèmes RFID

Supports de données

Têtes de lecture/ écriture et antennes

Câbles de raccordement

Connecteurs confectionnables

Coupleurs de données

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel