BNI0067

Switches non administrés

Code typographique:

BNI TCP-952-000-E029

Chargement...
Principe de fonctionnement
Répartiteur actif
Dimensions
50 x 76.5 x 135 mm
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Acier, revêtu
Interface
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tension d'emploi Ub
12...48 VDC
Connexion emplacements
8x RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
Température ambiante
-20...60 °C
Classe de protection
IP30
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77