BID0004
Dispositifs de verrouillage électromécaniques
Code typographique:
BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
non disponible
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 MM cycles de commutation
- Niveau de codage (EN ISO 14119)
- faible
- Homologation / conformité
-
CE
Safety
Safety
WEEE - Principe actif
- mécanique - force, contact
- Nombre de contacts
- 2x contacts à ouverture forcée
- Catégorie d'utilisation
-
AC-15
DC-13 - Direction d’approche
- latéral + en haut
- Position de fermeture, type / principe
- oui, force élastique (courant de repos)
- Force de fermeture FZH
- 2500 N
- Déverrouillage auxiliaire
- Clé
- Déverrouillage de secours
- non
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire
- Dimensions
- 40 x 197.7 x 47.5 mm
- Température ambiante
- 0...40 °C
- Classe de protection
- IP65
- Matériau du boîtier
- Aluminium
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03