Annulé

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Caméras industrielles

Version
Caméra industrielle
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
40 x 40 x 68.7 mm
Type de capteur Vision
Obturateur global monochrome CMOS 2/3"
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Version
Caméra industrielle
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Monture d'objectif
Monture C
Dimensions
40 x 40 x 68.7 mm
Type de capteur Vision
Obturateur global monochrome CMOS 2/3"
Puce du capteur
Sony IMX264
Résolution de l'image
5.1 MP (2464 x 2056 pixels)
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtement par poudre
Formats d'image
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Tension d'emploi Ub
11...25 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC
WEEE
Classe de protection
IP40
Classifications
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?